Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF self-aligning bearings system

For shafts prone to misalignment

Exposure to heavy loads, shock loads, vibration and other conditions leads to shaft misalignment for a range of mining and cement machinery. SKF self-aligning bearing systems offers a proven misalignment solution for a range of mine and mill machinery.

Winkeleinstellbares SKF Lagerungssystem

Der neue Standard für Fest- und Loslager-Kombinationen

Abgedichtetes CARB Toroidalrollenlager
Bei traditionellen Fest- und Loslager-Kombinationen werden allgemein winkelbewegliche Lager für beide Positionen eingesetzt. Diese Lagerung nimmt eine Durchbiegung der Welle auf, erlaubt aber keine vollständig freie axiale Bewegung. Um ein Axialspiel zu gewährleisten, muss das Festlager sich mit der Welle bewegen können, ohne dass unerwünschte interne Axiallasten auftreten. Diese axiale Beweglichkeit bietet das CARB Toroidalrollenlager.

Innovatives Design - eine ideale Lösung

Abgedichtetes SKF Explorer Pendelrollenlager
CARB ist ein Toroidalrollenlager, das einige der besten Eigenschaften von Pendelrollen-, Zylinderrollen- und Nadellagern kombiniert. Die Wälzkörper in einem Toroidalrollenlager stellen sich immer auf die günstigste Position zur Lastaufnahme ein, unabhängig davon wie sich die Welle bewegt.

CARB Lager sind ausschließlich als Loslager konzipiert und eine ideale Lösung, wenn sie zusammen mit einem Pendelrollenlager als Festlager eingesetzt werden. Wird ein CARB Lager als Loslager eingesetzt, können die internen Axialkräfte vermieden werden, die die Lastverteilung bei traditionellen Lagerungen beeinträchtigen.  

Vorteile der winkelbeweglichen SKF Lagerungen:
  • Längere Lagergebrauchsdauer
  • Längere Instandhaltungsintervalle
  • Steigerung der Produktivität
  • Niedrigere Betriebstemperatur
  • Niedrigere Schwingungs- und Geräuschpegel

Upgrade zur SKF Explorer Leistungsklasse

Die meisten SKF Explorer Pendelrollenlager und CARB Lager wurden entsprechend den Spezifikationen der neuen SKF Explorer Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertige Stähle und ein besserer Wärmebehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Anwendungsvorteile:
  • Längere Betriebszeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo