Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Explorer Pendelrollenlager

Schutz durch wirksame Abdichtung

Lager in Bergbaumaschinen müssen schwierige Bedingungen vertragen. Häufig sind sie hohen Dauer- und Stoßbelastungen und starken Verunreinigungen ausgesetzt. Durch ihre hohe Tragfähigkeit und die geringe Reibung sind SKF Explorer Pendelrollenlager für diese Bedingungen gut geeignet.
Die abgedichtete Ausführung der SKF Explorer Pendelrollenlager bietet den zusätzlichen Vorteil der Abdichtung gegen Schmierstoff und Verunreinigungen. Sie kann auch den Bedarf an voluminösen Taconite Gehäusedichtungen verringern bzw. eventuell kann der Anwender sogar ganz auf diese teuren Spezialdichtungen verzichten.
Von Bohrern bis zu Drehöfen und Förderanlagen: Mit SKF Explorer Pendelrollenlagern lassen sich bei vielen Anlagen im Bergbau und in der Zementproduktion die Kosten senken und die Lagergebrauchsdauer verlängern.

Upgrade der SKF Explorer Leistungsklasse

Alle SKF Pendelrollenlager wurden für die neue SKF Explorer-Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen wird hochwertiger Stahl und eine bessere Wärmebehandlung eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Nutzen für den Anwender:
  • Längere Betriebszeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo