Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Drehverbindungen

„Pitch“-Lager für niedriges Gewicht und hohe Leistung

SKF Schwenklager sind hervorragend zur „Pitch“-Steuerung in Turbinen geeignet. Über die Regelung des Anstellwinkels der Rotorblätter kann die Anlage kontinuierlich an den Gezeitenstrom angepasst werden und auch bei sehr hohen Belastungen einen optimalen Wirkungsgrad erzielen.

Verbesserter Korrosionsschutz

Die SKF Pitch-Lager haben eine innovative, zweilagige Beschichtung, die einen langfristigen Korrosionsschutz bietet. Eine Spezialdichtung nimmt die Ringdurchbiegung unter Last und internen Überdruck auf.

Partnerschaft für rentable Lösungen

Verlassen Sie sich auf SKF und unsere Kompetenz in diesem Bereich. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unsere kreativen und erfahrenen Ingenieure neue Lösungen.
SKF logo