Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Motorlager für Bohrlöcher

Neukonstruktion für höhere Verfügbarkeit

Offshore-Bohranlage
Motorlager für Bohrlöcher laufen bei Öl- und Gasbohrarbeiten unter äußerst schwierigen Bedingungen. Lagerausfälle sind ein häufiges Problem und führen zu teuren Stillständen.

Wir wandten das umfassende SKF Know-how in der Ausfallanalyse, Werkstofftechnik, Erprobung und Konstruktion an, um ein neues Motorlager für Bohrlöcher zu konstruieren, das für einen 30 %igen Anstieg der mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen sorgt. Alle Lagerkomponenten sind aus einem speziellen, verschleißfesten Stahl gefertigt und so konstruiert, dass sie Spannungen minimieren und die Tragfähigkeit maximieren.
SKF logo