Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagereinheiten für Sensor-Fahrmotoren

Messung verschiedener Zustände

Lagereinheit für Sensor-Fahrmotor
SKF Lagereinheiten für Sensor-Fahrmotoren kombinieren unsere Kompetenz in abgedichteten, vorgeschmierten Lagereinheiten mit den SKF Drehzahl- und Temperatursensorsystemen. Ergebnis Die Konstruktion beinhaltet alle Lagerfunktionen sowie die Option einer integrierten Stromisolation und leistungsstarken Sensortechnologie in einer einbaufertigen Einheit.

Der trennbare Drehzahl- und Temperatursensor mit ATEX-Zulassung liefert eine Auflösung von 4 096 Impulsen pro Umdrehung und ersetzt dank seiner Konstruktion den vorhandenen Signalgeber ohne größere Modifikationen des Motors. Optional sind folgende Sensoren verfügbar:
  • Drehzahlen
  • Temperatur
  • Schwingungen 
  • Rotierende Richtung
  • Verbleibende Schmierfettlebensdauer
SKF logo