Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Motoren

Motorausfall führt zu Produktionsausfall

Motor
Motoren sind für den Antrieb kritischer Upstream-, Midstream- und Downstream-Anwendungen zuständig. Wenn Sie ausfallen, läuft sprichwörtlich gar nichts mehr. Hohe Schwingungspegel, Temperaturen und Drehzahlen sowie die Gefahr von Stromschäden erschweren es, die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten.



Sicherer, störungsfreier Betrieb dank SKF Produkte und Dienstleistungen

SKF Werkzeuge, Technologien und Dienstleistungen für Elektromotoren können teure ungeplante Stillstände reduzieren und die Gesamtproduktivität und -rentabilität steigern. Von Wälzlagern und Dichtungen bis hin zu Überwachungssystemen und -dienstleistungen bietet SKF zahlreiche Lösungen an, mit denen sich Leistung und Zuverlässigkeit optimieren lassen.

Lösungen

SKF logo