Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager der SKF Explorer Leistungsklasse

Für längere Beständigkeit und Gebrauchsdauer

SKF Explorer E Design Pendelrollenlager
Lager der SKF Explorer Leistungsklasse weisen eine erheblich verbesserte Beständigkeit und Gebrauchsdauer auf. Lager der SKF Explorer Leistungsklasse sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich:
  • Rillenkugellager
  • Zylinderrollenlager
  • Schrägkugellager
  • Pendelrollenlager
  • CARB Toroidalrollenlager
  • Kegelrollenlager

Upgrade der SKF Explorer Leistungsklasse

CARB Toroidalrollenlager
Alle SKF Explorer-Pendelrollenlager und CARB Lager wurden entsprechend den Spezifikationen der neuen SKF Explorer-Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertige Stähle und ein besserer Wärmebehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Nutzen für den Anwender:
  • Längere Betriebszeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo