Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Pumpen

Extreme Betriebsbedingungen und hohe Energiekosten

Pumpeninstallation
Ob bei der Erdölförderung vom Meeresgrund, beim Pumpen von Schlamm an Land oder beim Transport von Chemikalien durch eine Aufbereitungsanlage ‒ Pumpen sind wesentlich an der Öl-, Gas- und petrochemischen Produktion beteiligt.

Trotz der extremen Betriebsbedingungen müssen Pumpenbetreiber die mittlere Betriebsdauer zwischen den Lagerausfällen verlängern und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren, da die Energiekosten rund 45 % der Betriebs- und Wartungskosten (TCO, Total Cost of Ownership) ausmachen.

SKF kann Sie dabei unterstützen

Das technische Fachwissen, die Werkzeuge und Technologien von SKF können auch unter den schwierigsten Bedingungen die Pumpleistung optimieren. SKF Lösungen verbessern die Verfügbarkeit, senken die Energie- und Instandhaltungskosten und steigern die Leistung und Zuverlässigkeit der Pumpe.

Lösungen

SKF logo