Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einreihige Rillenkugellager für Schlagbohrer

Für die Anker- und Abtriebswelle werden normalerweise einreihige Rillenkugellager verwendet. Sie können mit leicht schleifenden oder schleifenden Gummidichtungen versehen werden (je nach Drehzahl und Reibungsmoment). Bei drohender Mangelschmierung und Schwingungsproblemen bieten sich Polymerkäfige an. Zur Schmierung wird Fett verwendet, das eine gute Leistung bei geringer Leckage und starker Vibration garantiert. Die radiale Lagerluft hängt von den erforderlichen Montagetoleranzen ab.

SKF logo