Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF ConCentra Lagereinheiten

Für mehr Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

ConCentra
SKF ConCentra Kugel- und Rollenlager sind für raue Bedingungen im Freien ausgelegt sowie für den Einsatz unter hohen Belastungen, Stoßbelastungen und Verunreinigungen. Sie sind eine bewährte, kosteneffiziente Alternative zu herkömmlichen Lager- und Gehäuseanordnungen.

SKF ConCentra Lagereinheiten eignen sich hervorragend für im Freien arbeitende Förderanlagen und beweisen ihre Leistungsstärke auch bei schwierigen Wartungsbedingungen. Diese einbaufertigen Einheiten sind geschmiert und abgedichtet und reduzieren den Instandhaltungsbedarf.

Echter konzentrischer reibschlüssiger Sitz

Die einfache, kraftschlüssige Befestigung auf handelsüblichen Wellen ist ein weiterer Vorteil. Zwei konzentrische Ringpaare mit hochgenauen, mehrfachkegligen, gestuften Flächen gewährleisten einen nahezu konzentrischen, reibschlüssigen Sitz für 360° auf dem gesamten Wellenumfang.
  • Längere Gebrauchsdauer 
  • Niedrigerer Schwingungspegel und niedrigere Reibkorrosion
  • Geringe Instandhaltungskosten
  • Höhere Betriebszuverlässigkeit
  • Fehler- und verschmutzungsfreier Einbau
  • Geringer Wartungsaufwand
SKF logo