Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Siebbänder

Verunreinigungen und Stillstände fernhalten

Siebband
Diese bis zu 10 m langen Stahlsiebe filtern grobe Verunreinigungen heraus, die nicht durch die Rechen des Wasserumlaufsystems ausgesondert werden. Da Siebbänder unter feuchten Bedingungen und den Umgebungstemperaturen am Frischwassereinlass des Werks arbeiten, erfordern sie spezielle Lager- und Dichtungsanordnungen sowie optimale Schmierungslösungen.

SKF stellt eine Reihe von Lösungen für einen zuverlässigen Betrieb mit geringem Wartungsaufwand zur Verfügung. Zu unserem Angebot gehören Lager, Dichtungen, Schmierungs- und Überwachungssysteme ebenso wie Dienstleistungen.

Lösungen

SKF logo