Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Explorer Pendelrollenlager C08 und VQ424

Hochgenauigkeitslager für Durchbiegungsausgleichswalzen mit hohen Drehzahlen

Mit SKF Explorer Pendelrollenlagern können Anwender bei vielen Zylindern und Walzen den Betrieb störungsfreier gestalten, die Zuverlässigkeit verbessern, den Instandhaltungsaufwand reduzieren und die Gebrauchsdauer verlängern.

SKF Explorer Pendelrollenlager mit der Laufgenauigkeit C08 oder VQ424 sollten als Durchbiegungsausgleichswalzen verwendet werden, um eine einheitliche Papierqualität sicherzustellen.

Upgrade der SKF Explorer Leistungsklasse

CARB Toroidalrollenlager
Alle SKF Explorer-Pendelrollenlager und CARB Lager wurden entsprechend den Spezifikationen der neuen SKF Explorer-Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertige Stähle und ein besserer Wärmebehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Nutzen für den Anwender:
  • Längere Betriebszeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo