Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Aufarbeitung von Seilrolleneinheiten

Verbessern Sie die Sicherheit und reduzieren Sie die Kosten durch wartungsfreie Seilrollen

Seilscheiben kommen häufig an schwer zugänglichen Orten zu Einsatz, an denen manuelles Nachschmieren schwierig ist. Daher treten Phänomene wie Mangelschmierung oder Überschmierung vergleichsweise häufig auf. Es drohen vorzeitige Lagerausfälle und eine Verschmutzung des Papiers. Unter Umständen können sich die Seilscheiben sogar lockern, aus der Maschine fallen und zu Verletzungen oder Schäden führen.

SKF hat ein neues Seilscheibenkonzept entwickelt. Dabei werden bereits installierte Seilscheiben so modifiziert, dass der Anwender eine instandhaltungsfreie Lösung erhält, die nicht nachgeschmiert werden muss. Auf diese Weise lassen sich Probleme durch austretende Schmierstoffe verhindern. Eine patentierte Sicherheitsverriegelung verhindert, dass die Rollen aus der Maschine fallen können.
SKF logo