Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Explorer Rillenkugellager

Ein einfaches Design ist oft das effektivste Design

Rillenkugellager werden in der Regel bei Anwendungen verwendet, bei denen eine Welle axial fest ist und die Belastungen relativ gering sind. Laufbahngeometrie und Finish der SKF Rillenkugellager wurden optimiert, um die Reibung weiter zu reduzieren. Die verbesserten Laufbahnoberflächen sorgen für niedrigere Betriebstemperaturen, wodurch sich die Schmierbedingungen verbessern und die Lagergebrauchsdauer verlängert.

Breites Spektrum von Anwendungsfällen

Die Standardausführungen von SKF Rillenkugellager sind in einer Vielzahl von Konstruktionen und Größen als abgedichtete Rillenkugellager mit Deckscheiben und Sicherungsringen lieferbar und bieten folgende Vorteile:
  • Einreihige Rillenkugellager
  • SKF energieeffiziente (E2) Rillenkugellager
  • Einreihige Rillenkugellager mit Einfüllnuten
  • Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl
  • Zweireihige Rillenkugellager
  • Einreihige Hybrid-Rillenkugellager
  • Einreihige Rillenkugellager für hohe Temperaturen
SKF logo