Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Potenzialanalyse – Energie und Nachhaltigkeit

Finden Sie heraus, wo und wie Sie Energie sparen.

Die SKF Kundenbedarfsanalyse – Energie- und Nachhaltigkeitsanalyse (CNA-ES) ist ein umfangreiches, Web-fähiges, anlagenweites Bewertungstool zur Prüfung der Betriebsbereiche, in denen Möglichkeiten zur Erhöhung der Energieeffizienz bestehen könnten.

Die Prüfung analysiert chemische Prozesse, Schmierstoffe und andere betriebliche Abläufe in einer Anlage auf ihre Folgen für die Umwelt. Die Bewertung führen wir gemeinsam mit zentralen Werksmitarbeitern durch. Dabei stehen meist vier Aspekte im Mittelpunkt:
  • Energie- und Umweltmanagement
  • Energieeffiziente Werkzeuge
  • Energieeffiziente Fertigungsprozesse
  • Überwachung der Umwelt

Nach Abschluss der Bewertung erstellen wir einen Detailbericht mit Hinweisen auf Verbesserungsmöglichkeiten. Die vorgeschlagenen Verbesserungslösungen können sehr weitreichend sein und von der Anlagenaufrüstung mit Energiesparkomponenten bis zur Umstellung kompletter Produktionsabläufe auf effizientere Technologien reichen. Viele dieser Vorschläge wurden bereits erfolgreich in unseren eigenen Fertigungswerken umgesetzt.

SKF logo