Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Motor

Moderne Rennsportmotoren unterscheiden sich in vielfacher Hinsicht von den Motoren der Serienfahrzeuge. Beispielsweise werden NASCAR-Rennen mit Standardvergasern gefahren; F1 Motoren drehen dagegen bis zu 18.000 min-1 und WRC Motoren sind massiv turboaufgeladen. Für diese unterschiedlichen Anforderungen liefert SKF geeignete technische Lösungen, die Leistungsverluste mindern und hohen Drehzahlen und Belastungen widerstehen.
SKF logo