Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Y-Lager

Abbildung Y-Lager
Abbildung Details der Go-Kart Lagereinheit
Abbildung Details der Go-Kart Lagereinheit
Abbildung Details der Go-Kart Lagereinheit
SKF fertigt Lagertypen wie Rillen-, Zylinderrollen- und Nadellager für Go-Karts.

SKF Y-Lagereinheiten unterstützen die Radlagersätze der Hinterachse. Diese Spezial-Rillenkugellager mit breitem Innenring werden mit zwei Gewindestiften auf der Welle arretiert. Spezifische Eigenschaften sind unter anderem:

  • Die Gewindestifte haben eine gerändelte Kuppe und geschliffene Gewindegänge. Sie sind zwecks Schwingungsdämpfung und Losdrehsicherung zinkbeschichtet.
  • Alle Einheiten werden mit einer Langzeitschmierung mit Lithium-/Kalziumfett geliefert. Sie vereinen mechanische Stabilität und ausgezeichnete Leistung bei mittleren bis hohen Temperaturen sowie Wasserbeständigkeit.
  • Berührungslose Metall-Deckscheiben mit spezifischem Design schützen vor dem Aufprall von Steinchen.

Y-Einheiten sind eine wartungsfreie Komplettlösung für Kart-Anwendungen.
SKF logo