Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hochgenauigkeitslager

Abbildung Hochgenauigkeitslager
Abbildung Hochgenauigkeitslager
Maximale Wälzlager-Performance für anspruchsvolle Racing-Anwendungen Höhere Drehzahlfestigkeit, maximale Genauigkeit, verbesserte Systemsteifigkeit und geringe Wärmeerzeugung sind nur einige der technischen Herausforderungen. SKF Hochgenauigkeitslager und Hochgenauigkeitslager der Reihe "Super-precision bearings" erfüllen allerhöchste Leistungsanforderungen. In dieser Ausführung werden hauptsächlich Schrägkugellager angeboten. Die Lager kommen in verschiedenen Anwendungen einschließlich Radlagern (aufgrund der geringeren Größe und höheren Steifigkeit), Kupplungsdrucklagern (aufgrund der Eignung für hohe Drehzahlen), KERS-Systemen und Schwungrädern zum Einsatz. Die Lager sind in offener sowie in fettgeschmierter und abgedichteter Ausführung erhältlich. Für Radlagerungen sind ebenfalls Ausführungen mit Berührungsdichtungen lieferbar. Weiterführende Informationen erhalten Sie von der SKF Racing-Abteilung.

Weitere Informationen zu SKF Hochgenauigkeitslagern der Reihe "Super-precision bearings finden Sie unter diesem Link.
SKF logo