Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schienenfahrzeuganwendungen

Innovative Lösungen, zuverlässiger Betrieb

shutterstock_3299879
Aufbauend auf jahrzehntelanger SKF-Kompetenz bei Lagern, Dichtungen, Schmierung, Zustandsüberwachung und mehr helfen wir Schienenfahrzeugbetreibern und OEMs weltweit, eine Reihe von Produktivitäts-, Zuverlässigkeits-, Sicherheits- und Umweltzielen für eine Vielzahl von Schienenfahrzeuganwendungen zu erreichen. 
Ob es sich um eine mit Sensoren versehene Lagereinheit handelt, die eine Beschädigung erkennen kann, oder um ein Spurkranz-Schmiersystem, das die Wartungskosten und Geräuschemissionen senken und gleichzeitig die Flottenverfügbarkeit erhöhen kann, SKF strebt mit ihren Schienenfahrzeuglösungen die Erfüllung der Herausforderungen in der Eisenbahnindustrie an.

Lösungen

SKF logo