Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wayside lubrication systems

Available from SKF, Lincoln’s Railroad Lubrication System offers advanced technologies to evenly distribute grease, resulting in the most efficient solution in the market.


Lincoln’s railroad system features new patent pending bars with a brush and rubber guide tip. This technologically advanced design allows the bars to be placed low, virtually eliminating the chances of wheel strikes. The rubber tip guides the grease high on the rail flange where it is easily and efficiently picked up by the passing train. 


SKF logo