Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zylinderrollenlager

Insocoat CRB - quadratisch

SKF bietet eine Vielzahl von hochwertigen Zylinderrollenlagern für Schienenfahrzeuganwendungen. Für Loslageranordnungen in Fahrmotoren werden typischerweise Zylinderrollenlager in NU- oder N-Ausführungen verwendet.

Die NU-Ausführung ist die am häufigsten verwendete; der Außenring verfügt über zwei feste Borde, während der Innenring keine Borde aufweist. Eine axiale Verschiebung der Welle relativ zum Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.

Fahrmotoren, die mit höheren Drehzahlen laufen und für Ölschmierung ausgelegt sind, werden teilweise mit einem N-Lager ausgestattet. Diese Zylinderrollenlager haben gegenüber Lagern in NU-Ausführung eine niedrigere Betriebstemperatur.

SKF logo