Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Pendelrollenlager

Pendelrollenlagereinheit

Mit ihrer langen Erfolgsgeschichte als Radsatzlager sind SKF Pendelrollenlager für ihre Fähigkeit bekannt, Schiefstellungen aufzunehmen und Flexibilität in der Konstruktion von Radsätzen zu bieten.

  • Sphärische Laufbahnen und sphärisch profilierte Rollen nehmen die Schiefstellungen auf.
  • Der im Vergleich zu Zylinderrollenlagern und -einheiten kleinere Außendurchmesser ermöglicht den Ingenieuren die Entwicklung kleinerer und leichterer Radsätze.
SKF logo