Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lageruntersuchungsservice

Inspektion und Aufzeichnung

SKF bietet Lageruntersuchungs- und Analysedienstleistungen (Bearing Investigation Services) in den sogenannten Bahnservicezentren an. Dieser Service kann helfen, Betriebsprobleme zu klären, und verwendet werden, um den Zustand des Radsatzlagers zu überprüfen, damit eine Verlängerung der Fahrzeuglaufleistung und optimale Lagerleistungen erreicht werden

Der SKF Lageruntersuchungsservice umfasst:

  • Untersuchung der Lagerzuverlässigkeit
  • Untersuchung der Gründe für den Lagerausfall
  • Untersuchung von Garantiefällen
  • Untersuchung von Betriebsproblemen
  • Untersuchung zur Verlängerung der Laufleistung
  • Beratung zur Um- und Aufrüstung der vorhandenen Lageranordnung
  • Gemeinsame Untersuchung mit den Eigentümern zum Verständnis der Grundursachen von Lagerproblemen
SKF logo