Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausrüstung zur Lagermontage und -demontage

Technischer Vor-Ort-Service
Zur leichteren, korrekten und beschädigungsfreien Montage und Demontage von Lagereinheiten an Schienenfahrzeugen bietet SKF speziell entwickelte Hydraulikpressen und Werkzeuge an.
Das einzigartige Hydraulikwerkzeug von SKF ist ideal für die Demontage von Radsatzlagern (Pendelrollenlager, Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager). Zur Demontage der Innenringe von Radsatzlagern und von Labyrinthringen bietet SKF spezielle Induktions-Anwärmgeräte an, die für den Serienausbau in Schienenfahrzeugwerkstätten geeignet sind.
SKF bietet auch Werkzeuge und Ausrüstungen zur Optimierung der Schmierung von Radsatzlagern an.
Entsprechend den Anforderungen des Kunden kann SKF alle notwendigen Messinstrumente für die Überprüfung von Radsatzwelle und dem Radsatz während der Wartungsperioden zusammenstellen.

SKF hydralic press

Mounting a railway wheel bearing

SKF logo