Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Mit Sensoren versehene Radsatzlagereinheiten

Sensorbestückte CTBU

Kompakte, einbaufertige und einbaufreundliche, sensorbestückte Radsatzlagereinheiten bilden einen Teil des Bremssystems. Sie optimieren den Reibschluss der Antriebsräder beim Anfahren und erfassen die Drehrichtung und die Lagertemperatur.

Diese Einheiten erkennen:

  • Drehzahl für den Radschlupf-/Gleitschutz
  • (WSP oder WSSP) und Antriebsschlupfregelung (TCU)
  • Lagertemperatursignal für das fahrzeugeigene Überwachungssystem
  • Drehrichtung
  • Positionierung für das Europäische Zugsicherungssystem (ETCS) und das Italienische SCMT (Sistema controllo movimentazione treno) automatische Zugsicherungssystem
  • Vertikale und/oder Querbeschleunigung
SKF logo