Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hybridlager

SKF Hybridlager bieten hervorragende elektrische Isolationseigenschaften, insbesondere für Anwendungen mit modernen Hochfrequenzumrichtersystemen. Diese Lager sind mit Wälzkörpern aus für Wälzlager geeignetem Siliciumnitrid ausgestattet.

Vorteile:

  • Überlegene elektrische Isolationseigenschaften auch bei sehr hohen Frequenzen
  • Verlängerte Wartungsintervalle durch längere Fettgebrauchsdauer gegenüber Lagern nur aus Stahl bestehend
  • Energieeinsparung durch geringere Reibung und höhere Präzision
  • Verlängerte Wartungsintervalle aufgrund geringerer Betriebstemperatur
SKF logo