Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF AMPEP wartungsfreie Gelenklager

Nicht zutreffend

AMPEP wartungsfreie Gelenklager sind hervorragende Lösungen, wenn die Lagerbelastung hoch ist, die Bewegung langsam und die Wartung schwierig oder sogar unmöglich ist. Sie bieten einen niedrigen Reibungskoeffizienten in Kombination mit niedrigen Verschleißraten, die durch die Verwendung von gewebtem Polytetrafluorethylen (PTFE) und Glasfaserkörpern erzielt werden.

Vorteile:

  • Geringe Reibung und Verschleiß, minimale Reibschwingung
  • Niedrige Lebenszykluskosten
  • Ausgezeichnet für oszillierende Anwendungen
  • Praktisch wartungsfrei, selbstschmierend
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -50 bis +200 °C
SKF logo