Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gelenklager

Gelenklager
Zur Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet SKF Bahnkunden eine Reihe von Weltklasse-Gelenklagern, Gelenkköpfe und Buchsen, die eine wirtschaftliche Lösung für eine Reihe von Herausforderungen darstellen.
SKF produziert Gelenklager, Gelenkköpfe und Buchsen in mehreren Bauarten und mit unterschiedlichen Gleitpaarungen. Jede Ausführung und Paarung hat charakteristische Eigenschaften, die sie für bestimmte Anwendungsfälle besonders geeignet macht.

Lösungen

SKF logo