Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Mit Sensoren versehene Radsatzlagereinheit-Lösungen

 Sensorbestückte Lagereinheitslösungen für Radsatzlagergehäuse
Die mit Sensoren versehenen SKF-Radsatzlagereinheiten sind einfach zu installieren und können folgendes erfassen:
  • Drehzahl für den Radschlupf- / Gleitschutz (WSP oder WSSP) und Antriebsschlupfregelung (TCU)
  • Lagertemperatursignal für das fahrzeugeigene Überwachungssystem
  • Drehrichtung
  • Positionierung für das Europäische Zugsicherungssystem (ETCS) und weitere ATP/ATC-Zugsicherungs- und Steuerungssysteme

Die SKF-Sensoren erfüllen alle Anforderungen der europäischen EN-Normen. Die Signale der Sensoren sind mit den elektronischen Steuergeräten (ECU) kompatibel und von verschiedenen Systemlieferanten freigegeben.


SKF logo