Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Multilog Onlinesystem IMx-R

IMx-R
Das SKF Multilog Onlinesystem IMx-R ist eine leistungsstarke und kostengünstige Lösung für OEMs zur Installation in Schienenfahrzeugen, während sich das drahtlose IMx-B-System ideal für die Nachrüstung von Drehgestellen eignet.

Zusammen mit der SKF @ptitude Observer-Software bietet SKF IMx-R eine Komplettlösung für die Fehlerfrüherkennung und -vermeidung, die automatische Hilfestellung zur Beseitigung vorhandener oder drohender Maschinenausfälle sowie für die erweiterte zustandsabhängige Instandhaltung zur Verbesserung der Maschinenzuverlässigkeit, -verfügbarkeit und -leistung.

Die Vorteile des Systems umfassen:
  • Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Geringere Wartungskosten
  • Verbesserte Wartung und Planung
  • Verlängerte Überholungsintervalle
  • Reduzierte ungeplante Ausfallzeiten und Stillstände
  • Ursachenanalysemöglichkeiten
  • Optimierte Ersatzteillogistik
Systemmöglichkeiten
Das SKF Multilog Onlinesystem IMx-R kann folgende Drehgestell-Subsysteme überwachen, um die Zugzuverlässigkeit zu verbessern:

SubsystemErkennungsparameter
RadUnrundheit, Flachstellen
RadsätzeTemperaturmessungen für TSI (Technische Spezifikation für Interoperabilität), Leistungsvergleichanalyse, Schwingungsmessungen, Trend- und Spektrenanalyse
GetriebeTemperatur- und Schwingungsmessungen zur Überwachung von Lager- und Getriebeschäden, Unwucht, Fehlausrichtung und Wellenbiegung, lose Teile und Resonanzen
GetriebeölÖltemperatur, -pegel und -zustand
FahrmotorTemperatur- und Schwingungsmessungen zur Überwachung des Lagers
DrehgestellDrehgestellschlinger-Instabilitätserkennung für TSI (Technische Spezifikation für Interoperabilität).

SKF logo