Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Produkte im Eisenbahnantrieb(-ssystem)

Hybrid-Kugellager für Antriebssysteme von Schienenfahrzeugen
SKF Lager für Antriebssysteme sind entworfen, um mit Schwankungen der Geschwindigkeit, der Temperatur, der Belastung, der Schwingungen, der Stöße und der elektrischen Systemeigenschaften fertig zu werden.
Zusätzlich sind die Fahrmotor-Lagereinheiten so ausgelegt, dass sie trotz bei der Anwendung auftretender Verunreinigungen und Feuchtigkeit laufen können.

Lösungen

SKF logo