Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

INSOCOAT Lager mit elektrisch isolierender Beschichtung

Insocoat TRB

Durch die Einführung von frequenzumrichtergesteuerten Motoren für Antriebssysteme in Lokomotiven und Triebwagen haben sich die Anforderungen an Fahrmotorlager deutlich erhöht. Schädliche, hochfrequente elektrische Streuströme sind bei den meisten aktuellen Anwendungen unvermeidbar. SKF INSOCOAT Lager mit elektrisch isolierender Beschichtung helfen, dieses Problem zu lösen.

INSOCOAT VL0241 mit elektrisch isoliertem Außenring:

  • Ideal für kleine und mittlere Fahrmotoren
  • Ausführung basierend sowohl auf Zylinderrollenlagern und Rillenkugellagern.
  • Der Außenring ist mit einer Aluminiumoxidschicht elektrisch isoliert
  • Reduziert die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Lagerausfalls aufgrund von Streuströmen

INSOCOAT VL2071 mit elektrisch isoliertem Innenring:

  • Ideal für größere Fahrmotoren
  • Die Aluminiumoxid-Beschichtung wird auf die Innenring-Außenflächen aufgebracht: die Bohrung, die Fasen und die Seitenflächen
  • Verbesserte elektrische Isolationseigenschaften im Vergleich zur beschichteten Außenringausführung VL0241
  • Niedrigere elektrische Kapazität aufgrund der kleineren beschichteten Oberfläche
  • Höhere elektrische Impedanz
SKF logo