Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kegelrollenlager

Kegelrollenlager

SKF Kegelrollenlagereinheiten enthalten Polymerabstandshalter zur Verringerung des Reibverschleißes und speziell entwickelte Dichtungen, um die Lagertemperatur zu senken und eine längere Schmierfettgebrauchsdauer sowie längere Wartungsintervalle zu gewährleisten.

Die Lager bestehen aus zwei Innenringen, einem gemeinsamen Außenring, zwei Kegelrollenkränzen, einem zentralen Abstandshalter, Fettfüllung und zwei Dichtungssystemen. Es können auch seitliche Abstandshalter, Stützringe und Endkappen mit Sicherungselementen hinzugefügt werden.

SKF logo