Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Radsatzlager- und Radsatzlagergehäuse- Lösungen

Insocoat-Radsatzlagereinheit
Radsatzlagergehäuse sind die Verbindung zwischen den rotierenden Radsatzlagern und dem quasi-statischen Rahmen des Drehgestells oder Fahrwerks eines Schienenfahrzeugs. Radsatzlagergehäuse und Radsatzlager/-einheiten waren schon immer ein wesentlicher Bestandteil der Zuverlässigkeit und Sicherheit von Schienenfahrzeugen.
SKF Radsatzlager reduzieren die Betriebstemperaturen, verlängern Wartungsintervalle und mehr. Tatsächlich sind Millionen von SKF Radsatzlagern weltweit in jedem Klima in Betrieb, vom moderaten Mittelmeer über tropische Wüste bis hin zur eisigen Wildnis.

Kundenspezifische Lösungspakete

Kundenspezifische Lösungspakete für Hersteller und Betreiber von Schienenfahrzeugen basieren auf individuellen Vorgaben. Diese Pakete bestehen typischerweise aus Radsatzlagergehäusen, vorgefetteten, abgedichteten und einbaufertigen Radsatzlagereinheiten, Sensoren und Überwachungssystemen sowie Subsystemen.

 

Lösungen

SKF logo