Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Rillenkugellager

SKF Rillenkugellager können hervorragend als Festlager in Fahrmotoren verwendet werden. Die tiefen Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen auch bei hoher Drehzahl zusätzlich zu den Radialbelastungen die Aufnahme von größeren Axialbelastungen in beiden Richtungen.

SKF logo