Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Produkte im Eisenbahnantrieb(-ssystem)

Hybrid-Kugellager für Antriebssysteme von Schienenfahrzeugen
SKF Lager für Antriebssysteme sind entworfen, um mit Schwankungen der Geschwindigkeit, der Temperatur, der Belastung, der Schwingungen, der Stöße und der elektrischen Systemeigenschaften fertig zu werden.
Zusätzlich sind die Fahrmotor-Lagereinheiten so ausgelegt, dass sie trotz bei der Anwendung auftretender Verunreinigungen und Feuchtigkeit laufen können.

Lösungen

SKF logo