Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Standard and special spherical plain bearings and rod ends

N/A

SKF offers standard spherical plain bearings and rod ends in various sizes and designs for many applications. Versatile and robust, they are composed of wear-resistant sliding material for outstanding tribological behavior.

Special spherical plain bearings and rod ends are tailored to the operational requirements of a particular application. They feature tight tolerances for precision, corrosion protection, and special sealing as needed.

SKF logo