Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF SPEEDracer

SKF SPEEDracer besteht aus einem speziellen Lagersatz mit 20 hochwertigen Miniaturlagern.

SKF SPEEDracer Miniaturlager wurden für anspruchsvolle Skater entwickelt, die bei Geschwindigkeit und Gewicht keine Kompromisse eingehen wollen. Die Lager eignen sich für alle Rollen, die Miniaturlager und entsprechende Zwischenringe aufnehmen können. Bei Verwendung von Adaptern ist auch ein Einbau in Standardrollen möglich.

SKF SPEEDracer Miniaturlager wurden speziell für den Einsatz bei Rennen und anderen Wettbewerben konzipiert. Um stets eine optimale Leistung zu erzielen, müssen die Lager regelmäßig mit SKF Speed Master Öl nachgeschmiert werden.

  • Die schnellsten Wälzlager: dank SKF Speed Master Oil und spezieller Lagerluft
  • Die leichtesten Wälzlager: 70 Prozent leichter als die 608-Lager
  • Einfache Wartung: an einer Seite offen
  • ISO5/ABEC 5: SKF Fertigung nach anspruchsvollen Genauigkeitsnormen
SKF logo