Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Drehzahl-Sensoreinheiten (SKF Speed Sensor Units)

SKF Sensorlager im Vorderrad liefern ein digitales Ausgangssignal, das für ein Antiblockiersystem oder die Anzeige der Fahrgeschwindigkeit auf einem Tachometer genutzt werden kann.
SKF logo