Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF StopGo

SKF präsentiert eine einzigartige Start-Stopplösung für Motorräder und Dreiräder, in der das gesamte Know-how zu Wälzlagern und Mechatronik steckt, als Antwort
auf die allgemeine Forderung nach Energieeinsparung und Emissionsminderung.
Diese technische Lösung wird als einbaufertige Einheit angeboten und kann problemlos von OEMs verbaut oder auf schon verkauften Motorräder nachgerüstet werden.
Ihre Hauptmerkmale sind:
  • Integrierte Lösung, die Lager-, Drehzahlerfassungs- und Start-Stoppfunktionen erfüllt.
  • Kundenspezifische Abstimmung auf die jeweilige Fahrzeugausführung
  • Plattform für die Entwicklung zukünftiger ABS-Systeme
SKF logo