Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kupplungen

Hohe Präzision, schnelle und einfache Montage

Die SKF OKCK-Hydraulikkupplung wird schnell und einfach mit Drucköl montiert. Laute und vibrierende pneumatische Schraubenschlüssel werden für den Einbau nicht benötigt.

Diese Kupplung lässt sich bis zu vier Mal schneller als eine mechanische Kupplung ein- und ausbauen. Ein- und Ausbau sind in weniger als einer halben Stunde erledigt. Das gleiche gilt für die Montage vor Ort.

Die Hydraulikkupplung arbeitet genauer als mechanische Kupplungen. Sie übt einen definierten Druck auf die Welle aus, ohne mechanische Spuren zu hinterlassen.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo