Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gehäuse

Reduzierung des Instandhaltungsbedarfs und Verlängerung der Gebrauchsdauer

Lagergehäuse für Hauptantriebswellen können nach Kundenvorgaben gefertigt und an die Rahmen- und Wellenmaße angepasst werden. Sie können je nach Kundenwunsch farblich gestaltet werden. Die Gehäuse sind mit einer hochwertigen Labyrinthdichtung versehen und gewährleisten:
  • eine lange Gebrauchsdauer
  • einen zuverlässigen Betrieb
  • einen geringeren Instandhaltungsaufwand
Für bereits existierende Gehäuse sind Muster und Zeichnungen verfügbar. Das bedeutet kürzere Lieferzeiten und keine Zusatzkosten für Muster.


SKF logo