Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Validierung der Welle

Konstruktionsoptimierung durch Bewertung (Validierung) der Hauptantriebswelle

Windturbinen werden immer größer und komplexer. Dies bedeutet, dass auch die Kosten jeder einzelnen Turbine steigen. Die Reduzierung der Kosten pro kWh ist unerlässlich. Deshalb wird die Validierung der Konstruktion immer wichtiger, um eine optimale Effizienz sicherzustellen.

Nutzen Sie das SKF Anwendungswissen

Eine Validierung der Funktionen des Hauptlagers bzw. des gesamten Antriebsstrangs stellt sicher, dass die Investitionen optimal eingesetzt werden und die Windturbine die geforderte Leistung bringt. Datenerfassung, Messungen und Analysen erfolgen am ersten Prototyp der neuen Turbinenkonstruktion. Durch diese Auswertung erhält der Hersteller wichtige Aufschlüsse über das Verhalten unter echten Betriebsbedingungen.
SKF logo