Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF SimPro Quick

Schnelle Leistungsbewertung Ihrer Lagerungen

3D-Visualisierung
SKF SimPro Quick ist eine Einwellen-Lagersimulationssoftware, die auf der Grundlage relevanter Anwendungsanforderungen und Betriebsbedingungen zur schnellen Bewertung von Lagersystemen und deren Verhalten in der Anwendung dient. Das Tool zielt darauf ab, Ihnen mehr SKF Ingenieurswissen und Autonomie zur Verfügung zu stellen, um Ihren Konstruktionsprozess zu beschleunigen und Ihre Lagerauswahl zu optimieren.

Neue Version von SKF SimPro Quick 4.0 verfügbar.

Eine neue Version von SKF SimPro Quick 4.0 ist erhältlich. Sie bietet u.a. folgende Verbesserungen:

  • Weiterer Ausbau des verfügbaren SKF Sortiments
  • Verbesserte Konnektivität
  • Einfachere grafische Benutzeroberfläche mit schrittweiser Bedienerführung
  • Zusätzliche Berechnungsoptionen
  • Einfachere, intuitivere Modellierung
  • Einfachere Schnittstelle mit unserem Globalen Techniksupport
Die wichtigsten Eigenschaften
  • Intuitive grafische Oberfläche
  • Verbesserte Bedienerführung, Warnsystem, 3D-Visualisierung & Animation
  • Mehrfach gelagerte Einzelwelle und umfassende Modellierungsoptionen (Auswahl an Getriebearten, Schmierstoffen, Federn, Zwischenringen, Gehäusen, Betriebsbedingungen)
  • Unterstützung sämtlicher SKF Lager anhand der Produktdaten aus dem SKF Wälzlager-Katalog
  • Intuitiver Lagerauswahlassistent
  • Verschiedene Analyse- und Ausgabeoptionen für die Bewertung von Lagersystemen
  • Berechnung von Lagerbelastung, Lastzone, Berührungsdruck, Lagerlebensdauer, Reibung, Frequenzen, Nachschmierungsfrist, Fettgebrauchsdauer und Wellendurchbiegung
  • Berechnung von nomineller Lebensdauer, erweiterter SKF Lebensdauer und modifizierter Referenzlebensdauer (gemäß ISO/TS 16281:2008)
Hauptvorteile

Schnellerer und flexiblerer Maschinenentwurfszyklus:

  • Mit SKF SimPro Quick erhalten Sie direkten Zugriff auf unser Ingenieurswissen und detaillierte Produktleistungsdaten
  • Sie nutzen damit dasselbe Tool wie unsere Anwendungstechniker, wodurch Interaktion und Support beschleunigt und vereinfacht werden
  • Läuft auf Ihrem lokalen PC. Das Hochladen Ihrer vertraulichen (neuen) Designmodelldaten zu SKF ist nicht erforderlich
  • Ermöglicht mehr und schnellere Entwurfsiterationen vor dem Designfreeze
  • Erstellung eines ausführlichen Entwurfsverifizierungsberichts mit einem einzigen Klick
  • Zuverlässige Einrichtungshilfe auf mehreren Ebenen

Intuitive und ausführliche Bewertung der SKF Lagersystemleistung, basierend auf:

  • Intuitive Schritt-für-Schritt-Modellierungsoberfläche
  • Ermöglicht die Berücksichtigung detaillierter Anwendungsanforderungen und Betriebsbedingungen
  • Bietet Standard- und erweiterte Lebensdauermodelle

Registrierung für SKF SimPro Quick 4.0

Füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus, um sich für die 90-Tage-Testversion von SKF SimPro Quick 4.0 zu registrieren.
SKF SimPro Quick wurde für unsere Industriekunden und Partnerunternehmen entwickelt. Für die Nutzung wird eine jährliche Gebühr erhoben. Wir werten Ihre Angaben im Registrierungsformular aus und prüfen Ihre Nutzungsberechtigung.


* Pflichtfeld
SKF logo