Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Shaft alignment

Daten
Sprache: Englisch
Format: Android , iPad , iPhone
Produktplattform: Instandhaltungstechnik
TKSA App zur Wellenausrichtung - Horizontalwellen

SKF Wellenausrichtsysteme arbeiten schnell und intuitiv mithilfe von Software-Apps, die speziell auf unterschiedliche Ausrichtungsaufgaben ausgerichtet sind. Dank dieser kostenlosen, benutzerfreundlichen Apps für Android und iOS ist eine vorherige Schulung und Einführung überflüssig. All diese Apps bieten eine umfangreiche automatische Berichtsfunktion, Optionen zum Exportieren und Teilen, Anleitungsvideos sowie integrierte Toleranzrichtlinien, 3D-Live-Ansicht, Störkompensation und eine Testausrichtung mit vollem Funktionsumfang.

SKF Shaft alignment
Einfache und intuitive Ausrichtung waagerechter Wellen mit zusätzlichen Funktionen wie automatischer Messung, Messung bei nur 40° Gesamtdrehung, 9-12-3-Dreipositionshilfe und individueller Ausrichtung mit Sollwerten.

Geeignet für SKF Wellenausrichtsysteme TKSA 51 und TKSA 71

Verfügbar für iOS- und Android-Geräte.

Promo-Code eingeben
SKF logo