Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schallemissions-Hüllkurvenverfahren

Daten
Datum: 2013
Preis:$59
Sprache: Englisch
Webinar-Screenshot

Zusammenfassung

Mithilfe des Schallemissions-Hüllkurvenverfahrens (Acoustic Emission Enveloping, AEE) lässt sich ermitteln, bei welchen Maschinen aufgrund unzureichender Schmierung oder eines kontaminierten bzw. falschen Schmierstoffs Probleme auftreten, die das Gehör nicht wahrnehmen kann. In dieser Sitzung werden Theorie und Praxis von AEE erläutert, wobei u. a. darauf eingegangen wird, wie sich das Hüllkurvenverfahren auf das Signal anwenden lässt, um die Zuverlässigkeit der Diagnose weiter zu verbessern. Bitte beachten Sie, dass AEE das ältere sogenannte SEE-Verfahren (Spectral Emitted Energy) ersetzt.
Promo-Code eingeben
SKF logo