Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Drehschwingungen und entsprechende Geräte

Daten
Datum: 2014
Preis:$59
Sprache: Englisch
Webinar-Screenshot

Kurze Einführung.

Schwingungen werden meistens mit gleichzeitigen Oszillationen in vertikaler, horizontaler und axialer Ebene assoziiert. Bei einigen Maschinen treten jedoch zum selben Zeitpunkt, in dem sich die Welle dreht, auch Schwingungen im gelieferten Drehmoment auf. Benzin- und Dieselmotoren sowie umrichtergetriebene Elektromotoren sind klassische Quellen für Drehschwingungen. Resonanzen können sowohl in klassischen linearen Schwingungssystemen auftreten, aber auch wenn Drehschwingungen vorhanden sind. In dieser Sitzung wird das Was, Warum und Wie von Drehschwingungen beleuchtet.
Promo-Code eingeben
SKF logo