Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

FFT Grundlagen: Phase und ihre Verwendungen - Kreuzphase, relative Phase, Vektoren, Auswuchten, Diagnose.

Kostenlos

SKF Microlog Module Suite, FFT-Symbol

Ein extrem nützlicher Ausgabewert des FFT Algorithmus ist die Phase. Sie kann entweder zwischen dem Beschleunigungsmesser-Signal und einem Wellenauslöser oder zwischen zwei Beschleunigungsmessern gemessen werden. In beiden Fällen kann der Phasenwert wertvolle Informationen zur Verfügung stellen. Diese Sitzung erklärt das Was, Wie und Warum?

Moderator: Robert Collyer, SKF

Terminankündigung – Donnerstag, 22. September 2016

Zwei Veranstaltungen: Klicken Sie bitte auf den Registrierungs-Link für die von Ihnen bevorzugte Veranstaltung.
Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit Einzelheiten zur Teilnahme.

1. Sitzung

09:00 Uhr London, 10:00 Uhr Berlin (MEZ), 16:00 Uhr Singapur, 04:00 Uhr New York

Hier registrieren.

2. Sitzung

16:00 Uhr London, 17:00 Uhr Berlin (MEZ), 23:00 Uhr Singapur, 11:00 Uhr New York
Hier registrieren
SKF logo