Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Europort – Messe für Schifffahrtstechnologien

November 03 - 06, 2015

Ort: Amsterdam, Niederlande

Veranstaltungsort: Ahoy Rotterdam
Standnummer: 1510

Webseite zu den Veranstaltungen: Europort - Messe für Schifffahrtstechnologien

Kurzbeschreibung der Veranstaltung:
Europort ist eine der weltweit führenden Messen für Schifffahrtstechnologien, die rund 30.000 Fachbesucher aus 84 Ländern anzieht. Damit ist die Europort ein Muss für jeden, der im internationalen Markt für Schifffahrtstechnologie führend bleiben will. Europort vereint alle Bereiche der Schiffahrtswertschöpfungskette unter einem Dach und ist somit konkurrenzlos hinsichtlich der Präsentation von Innovationen und dem Networking auf dem Gebiet der Schiffahrtstechnologie. Für 2015 werden 1100 Aussteller aus 16 Ländern erwartet.


Kurzinfo über SKF auf dieser Veranstaltung:
SKF Marine wird auf der Europort ihr komplettes Produktportfolio zeigen. Lager und Lagereinheiten, Kupplungen, Schmiersysteme, die SIMPLEX-COMPACT Dichtungsreihe, Öl/Wasser Abscheider und Stabilisatoren. Außerdem werden Dienstleistungen gezeigt, wie SKF Lösungen für die Zustandsüberwachung und mechanische Services wie das Ausrichten, maschinelle Bearbeitung vor Ort, 3D-Messungen und Hemmschuhe. Desweiteren wird die "ShaftDesigner" Software zur Ausrichtung von Wellen und zur Berechnung von Schwingungen vorgeführt, wie auch die Produktreihe SKF Vibracon.

SKF logo