Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

APM 2016

Posidonia-Banner für die Homepage

March 16 - 18, 2016

Ort: Singapur
Veranstaltungsort: Marina Bay Sands,Singapur
Standnummer: Halle F, Stand C2

Event-Website: https://www.apmaritime.com/


Kurzbeschreibung der Veranstaltung:
Asia Pacific Maritime (APM) ist eine der größten Messen Asiens mit Konferenzen in den Bereichen Schiffsbau und Seefahrt, Handelsschiffe und Offshore.

Bei diesem Treffpunkt der weltweiten Fachwelt aus Seefahrt und Offshore in Asien werden 15.000 Besucher und Entscheidungsträger aus Asien erwartet und 1.500 internationale Produkte und Dienstleistungen aus mehr als 60 Ländern vorgestellt. U. a. werden 16 Länderpavillons und über 50 Branchen-Trendsetter vor Ort sein.

Kurzinfo über die SKF Aktivitäten auf dieser Veranstaltung:
SKF wird auf der Asia Pacific Maritime 2016 das komplette Produktportfolio präsentieren. Wälzlager, Kupplungen, Schmiersysteme und auch die SIMPLEX-Dichtungsbaureihe werden dort vorgestellt. Außerdem werden zusätzliche Dienstleistungen für die Seefahrt gezeigt, etwa zum Abgleich der Lösungen für die Zustandsüberwachung und die Bearbeitung vor Ort.

SKF logo